Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Tellurerota
Descrizione
58 SRP EE MHD FR - Ruote in poliuretano "TR-POWERHIGH", staffa piastra superiore girevole tipo "EE MHD" con freno
Lista materiale
588504
COD
Codice
D
Diametro ruota
mm
F
Larghezza ruota
50 mm
H
Altezza totale
mm
AXB
Dimensioni esterne piastra
135x110 mm
AAXBB
Interasse fori di fissaggio
105x80 mm
EE
Diametro fori piastra
11 mm
E
Disassamento
mm
O
Raggio d'ingombro
157 mm
LC1
Load capacity - 4km/h
daN
LC2
Load capacity - 6km/h
daN
W
Peso
kg
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD