Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
58 GH SRP P FR - "TR-POWERHIGH" polyurethane wheels, swivel top plate bracket type "P" with brake
Bill of material
584852
COD
Code
D
Wheel diameter
mm
F
Wheel width
38 mm
H
Overall height
mm
AXB
Top plate outer dimensions
100x85 mm
AAXBB
Hole spacing
80x60 mm
EE
Hole width
9 mm
E
Offset
mm
O
Swept radius
123 mm
LC1
Load capacity
350 daN
LC2
Load capacity
350 daN
W
Weight
kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)