Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 3
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
63 SF/PT - Vulkolan® wheels, forged steel centre, fixed bracket type "PT"
Bill of material
63AL SF/PT 638624 0
COD
Code
D
Wheel diameter
mm
F
Wheel width
mm
H
Overall height
mm
AXB
Top plate outer dimensions
140x110 mm
AAXBB
Hole spacing
105x80 mm
EE
Hole width
11 mm
LC
Load capacity 4 km/h
daN
LC1
Load capacity 6 km/h
daN
TG
Threadguards
W
Weight
kg
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Потребителите, които са гледали това, също се интересуват
Previews
3D
2D
Сваляне на CAD модели