Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Tellurerota
Descrizione
SRP/EEG MHD - Ruote in gomma "SIGMA ELASTIC", nucleo in alluminio, supporto rotante tipo "EEG MHD"
Lista materiale
728062
COD
Codice
D
Diametro ruota
mm
F
Larghezza ruota
40+40 mm
H
Altezza totale
mm
AXB
Dimensioni esterne piastra
135x110 mm
AAXBB
Interasse fori di fissaggio
105x80 mm
EE
Diametro fori piastra
11 mm
E
Disassamento
55 mm
LC
Portata - 4 km/h
daN
LC1
Portata - 6 km/h
daN
W
Peso
kg
INFO
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD