Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
72 SRP/PT FR - "SIGMA ELASTIC" rubber wheels, aluminium centre, swivel top plate bracket type PT with bracket
Bill of material
728204
COD
Code
D
Wheel diameter
F
Wheel width
50 mm
H
Overall height
mm
AXB
Top plate outer dimensions
140x110 mm
AAXBB
Hole spacing
105x80 mm
EE
Hole width
11 mm
E
Offset
70 mm
O
Swept radius
126 mm
LC
Load capacity 4km/h
daN
LC1
Load capacity 6km/h
daN
W
Weight
kg
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей