Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
SRP/PX FR - Roues en polyurethane injecte, 55 shore D corps en polyamide 6, montures pivotantes de acier INOX type "PX" avec blocage
Nomenclature
607514
COD
Code
WT
Type de moyeu
D
Diametre roue
mm
F
Largeur de la roue
mm
H
Hauteur totale
mm
AXB
Dimensions extérieures de la platine
140x110 mm
AAXBB
Distance entre axes
105x80 mm
EE
Diamètre des trous
11 mm
E
Déport
70 mm
O
Rayon d'encombrement
126 mm
LC
Capacité de charge
daN
TG
Pare-fils
mm
W
Poids
kg
INFO
Charactéristiques techniques
Charactéristiques techniques
TGX
Pare-fils
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés