Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
THK
Beschreibung
RK20 - Long Stroke Actuator
Stückliste
RK20-125-B2-G1-03-A-N-2-H1-N
CNSORDERNO
Order Number
RK20-125-B2-G1-03-A-N-2-H1-N
MN
Model Number
RK20
L
Base Length
mm
IS
Interface Size
B2: Interface for VRXF C Size Frame (Shimpo America)
G
Gear Head Type
GR
Gear Ratio
MH
Top Table Mounting Hole Pattern
CO
Cover
ST
Mechanical Stroke
850 mm
S
Sensor
C
Cable Carrier
GD
Grade
N: Standard Grade
POS
Position
mm
Wert eingeben für POS
Position
mm
cm
inch
ft
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen