Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
THK CO.,LTD.
Description
PCT25 200W
Bill of material
PCT25-04N-0050-N-TH-L-M20-D00-D1-F3
MODEL
Model Number
PCT25
LEAD
Lead
ST
Stroke
mm
OP
Option
N : Direct mount
CON
Controller
TH : THC
MD
Direction of Motor Cable
MO
Motor Output
OT
Origin Type
PS
Amplifier Voltage
CT
Cable Type / Length
POS
Position of Rod
mm
Введите значение для POS
Position of Rod
mm
cm
inch
ft
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей