Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
ABB Installation Products
Description
B-906
Bill of material
B90610
CN
Cat.No.
DESCRIPTION
Description
FINISH
Finish
Galv-Krom
MAT
Material
14 ga.
SA
Sectional Area
0.521
MT
Material Thickness
0.071 Дюйм
WT
Weight
1.776 lbs/ft
A
1.474 Дюйм
B
0.752 Дюйм
C
0.875 Дюйм
L
Дюйм
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей