EXBB0510
ABB Installation Products
Kopex-Ex
Non Metallic Nylon Conduits
Powered by
CAD모델 선택
{thomas_betts/kopex_ex/non_metallic_nylon_cs/exbb.prj},{NB=EXBB0510},{CN=EXBB05},{TR=Static: -20°C to +80°C},{SPC=EMC Screening level 60dB at 1MHz RTI 110°C},{APP=ATEX :- Baseefa08 ATEX003x, IECEx :- IECEx BAS08.001X},{MAT=Anti Static Nylon 12 with Stainless Steel Overbraid},{SIZE=28},{BORE=21.7},{OD=30.50},{L=10},{NOTE=3D Model is just a Segment of the Actual Model}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
ABB Installation Products
Description
Overbraided Polyamide 12 - Non-Metallic Nylon Conduit System
Bill of material
EXBB0510
CN
Cat. No.
EXBB05
EXBB05
PN
Part No.
EXBB0510
EXBB0510
TR
Temp. Rating
Static: -20°C to +80°C
SPC
Special Characteristics
EMC Screening level 60dB at 1MHz RTI 110°C
APP
Approvals
ATEX :- Baseefa08 ATEX003x, IECEx :- IECEx BAS08.001X
MAT
Material
Anti Static Nylon 12 with Stainless Steel Overbraid
SIZE
Size
28
28
mm
BORE
Min. Bore
21.7
21.7
mm
OD
Outside Diameter
30.50
30.50
mm
L
Length
10
30
50
10
30
50
m
NOTE
Note
3D Model is just a Segment of the Actual Model
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청