NKNZ-M323S-13
ABB Installation Products
PMA
0 PMAFIX Pro
Anschlussarmaturen Metallgewinde
Metrisch-Gewinde
KNZ Gerade Zugentlastung Jacob
Powered by
CAD模型選擇
{thomas_betts/pma/0_pmafixpro/anschlussarmaturen_metallgewinde/metrisch-gewinde/knz_gerade_zugentlastung_jacob/_knz-m638s_metal.prj},{NB=NKNZ-M323S-13},{IDNR=_KNZ-M323S-13_metal},{TYPE=M323S-13},{BLACK=NKNZ-M323S-13},{M=M32 x 1.5},{NW=23},{GL=13},{K=14.0 - 21.0},{L=86.5},{AD=42.0},{SW=38},{SW2=34},{E=40.5},{MAT=PA6 / Ms},{INFO=click here PDF document},{SWL=33.5},{KD=21},{SWL2=4.5},{E2=36.0},{SW3=MIN},{SWL3=MIN},{E3=MIN},{SB=MIN},{IDZ=26.0},{AZ=5.0},{L2=60.5},{ET=39.5},{RD=29.0},{LA=9.5},{VR=1.0},{GAD1=32.0},{GKD=30.2},{GF1=1.0},{M2=32.0},{GKD2=30.2},{DR=1.5},{A2=40.5},{P=1.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 26
HELP_VARIABLE
Company
ABB Installation Products
Description
KNZ Metall IP69K - Anschlussarmatur
Bill of material
NKNZ-M323S-13
CN
Cat. No.
NKNZ-M323S-13
NKNZ-M323S-13
TYPE
Thread - Thread Length
M323S-13
M323S-13
M
Gewinde metrisch
M32 x 1.5
M32 x 1.5
NW
Nennweite
23
23
GL
Gewinde-Laenge
13
13
mm
K
Klemmbereich
14.0 - 21.0
14.0 - 21.0
mm
L
Laenge
86.5
86.5
mm
AD
Modul-Ø
42.0
42.0
mm
SW
Schluesselweite
38
38
mm
SW2
Schluesselweite 2
34
34
mm
E
Eckmass SW
40.5
40.5
mm
MAT
Kunststoff
PA6 / Ms
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求