您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 通锦
Created: 13.10.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
通锦
TJEN135S50AR10AM1C1M100R3
通锦
TJEN135
Powered by
CAD模型選擇
{tongjin/tjen135/tjen135_asmtab.prj},{NB=TJEN135S50AR10AM1C1M100R3_0115},{MODEL=TJEN135},{STROKE=50},{STT=A},{AM=R},{PITCH=10},{MM=A},{CI=M1},{THREAD=C1},{MB=M},{MP=100},{BRAKE=},{REDUCTION=R3},{REDUCER=115},{OC=},{ST=},{POS=0},{PPATH=assemblies/tjen135_asmtpl.prj},{RS=3000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
通锦
描述
TJEN135 - 伺服电动缸
明细表
TJEN135S50AR10AM1C1M100R3
MODEL
型号
TJEN135
STROKE
行程
50
75
100
125
150
175
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
50
75
100
125
150
175
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
mm
STT
丝杆类型
A : 滑动丝杆
B : 滚珠丝杆
C : 行星滚柱丝杆
A : 滑动丝杆
B : 滚珠丝杆
C : 行星滚柱丝杆
AM
防转机构
R : 无防转型
T : 有防转型
R : 无防转型
T : 有防转型
PITCH
丝杆导程
10
20
10
20
mm
MM
电机连接
A : 直线式
B : 折返式
A : 直线式
B : 折返式
CI
电动缸安装方式
M1 : 底部螺孔
M2 : 底板式
M3 : 前法兰
M5 : 尾部销轴
MX : 用户自定义
M1 : 底部螺孔
M2 : 底板式
M3 : 前法兰
M5 : 尾部销轴
MX : 用户自定义
THREAD
负载连接方式
C1 : 外螺纹
C2 : 内螺纹
C3 : U型插销
C4 : 球头铰
C1 : 外螺纹
C2 : 内螺纹
C3 : U型插销
C4 : 球头铰
MB
电机品牌
M : 三菱
Y : 安川
T : 台达
P : 松下
S : 西门子
I : 汇川
M : 三菱
Y : 安川
T : 台达
P : 松下
S : 西门子
I : 汇川
MP
电机功率
100 : 1000W
150 : 1500W
200 : 2000W
300 : 3000W
500 : 5000W
100 : 1000W
150 : 1500W
200 : 2000W
300 : 3000W
500 : 5000W
BRAKE
刹车
不带刹车
B : 带刹车
不带刹车
B : 带刹车
REDUCTION
减速比
R3
R5
R10
R3
R5
R10
REDUCER
减速机
115
115
OC
常开常闭
无
O1 : 1个常开
O1 : 2个常开
C1 : 1个常闭
C2 : 2个常闭
O1C2 : 1个常开2个常闭
O2C1 : 2个常开1个常闭
无
O1 : 1个常开
O1 : 2个常开
C1 : 1个常闭
C2 : 2个常闭
O1C2 : 1个常开2个常闭
O2C1 : 2个常开1个常闭
ST
感应器型
无
无
POS
RT
额定推力
8.09
Kn
RM
减速机型号
TJAB115-003-S2-P2-II
ECTS
电动缸伸缩速度
111
mm/s
SM
伺服型号
HG-SN102JK-S100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求