Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV003-02 - Geometry
Bill of material
MDSLV003-02
MN
Model Number
MDSLV003-02
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
220 mm
AA
0.75 Pouce
AB
209.4022 mm
AC
162 mm
AF
67.5 mm
AE
139.3 mm
AH
66.45 mm
AJ
184.15 mm
AK
215.9 mm
B
168 mm
BA
69.85 mm
BB
6.6 mm
BD
228 mm
BF
1/2" - 13 UNC Pouce
BV
14.31 mm
C
392.55 mm
D
114.3 mm
E
95.25 mm
ES
48.5 mm
F2
2F
139.7 mm
FF
114.3 mm
G
12 mm
H
10.5 mm
J
40 mm
NW
N-W
69.85 mm
O
242.3 mm
P
242.9 mm
R
25 mm
S
6.335 mm
T
41.5 mm
U
28.575 mm
V
69.342 mm
XL
154.7710 mm
XN
134 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Toshiba
    MDSLV0246-06-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV085-02-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0285-01-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0245-07-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0245-04-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSL0151-02-180LP-HEFF - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-10A - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-08B-TS-EQPIII - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-08A - Geometry
    Toshiba
    MDSL0019-01 - Parts
    Toshiba
    AS-958256-404 - Parts
    Toshiba
    AS-958255-365TS - Geometry
    Toshiba
    AS-958253-284 - Parts
    Toshiba
    MDSLV041-05-46P - Geometry
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés