Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV003-03-2P - Geometry
Bill of material
MDSLV003-03-2P
MN
Model Number
MDSLV003-03-2P
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
260 mm
AA
1.00 Zoll
AB
263.3015 mm
AC
203 mm
AE
173.35 mm
AF
100 mm
AH
79.25 mm
AJ
184.15 mm
AK
215.9 mm
B
213 mm
BA
89.1 mm
BB
6.6 mm
BD
240 mm
BF
1/2" - 13 UNC Zoll
BV
184.6 mm
C
492.85 mm
D
133.35 mm
E
107.95 mm
ES
65.5 mm
F2
2F
177.8 mm
FF
139.7 mm
G
15 mm
H
10.5 mm
J
50 mm
NW
N-W
85.85 mm
O
284.85 mm
P
284.3 mm
R
30.5 mm
S
7.938 mm
T
41.5 mm
U
34.925 mm
V
84.328 mm
XN
150 mm
XL
198.4245 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Toshiba
    MDSLV003-03 - Geometry
    Toshiba
    MDSLV003-02-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV042-06-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV006-05 - Geometry
    Toshiba
    MDSLV041-01-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0245-03-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV006-07 - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0245-04-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV003-02 - Geometry
    Toshiba
    MDSLV085-03-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0245-05-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0246-05-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV082-07-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV041-02-46P - Geometry
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen