Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV003-03-2P - Geometry
Bill of material
MDSLV003-03-2P
MN
Model Number
MDSLV003-03-2P
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
260 mm
AA
1.00 Pouce
AB
263.3015 mm
AC
203 mm
AE
173.35 mm
AF
100 mm
AH
79.25 mm
AJ
184.15 mm
AK
215.9 mm
B
213 mm
BA
89.1 mm
BB
6.6 mm
BD
240 mm
BF
1/2" - 13 UNC Pouce
BV
184.6 mm
C
492.85 mm
D
133.35 mm
E
107.95 mm
ES
65.5 mm
F2
2F
177.8 mm
FF
139.7 mm
G
15 mm
H
10.5 mm
J
50 mm
NW
N-W
85.85 mm
O
284.85 mm
P
284.3 mm
R
30.5 mm
S
7.938 mm
T
41.5 mm
U
34.925 mm
V
84.328 mm
XN
150 mm
XL
198.4245 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Toshiba
    MDSLV003-03 - Geometry
    Toshiba
    MDSLV003-02-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV042-06-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV006-05 - Geometry
    Toshiba
    MDSLV041-01-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0245-03-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV006-07 - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0245-04-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV003-02 - Geometry
    Toshiba
    MDSLV085-03-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0245-05-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0246-05-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV082-07-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV041-02-46P - Geometry
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés