Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV0286-07-2P - Geometry
Bill of material
MDSLV0286-07-2P
MN
Model Number
MDSLV0286-07-2P
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
AA
3.00 polegada
AB
404.2863 mm
AF
130 mm
AJ
279.4 mm
AK
317.5 mm
AH
88.777 mm
BB
7.4 mm
BD
350 mm
BF
5/8" - 11 UNC polegada
BV
311.4 mm
C
785.177 mm
ES
58 mm
NW
N-W
92.25 mm
P
498 mm
R
40.4 mm
S
12.75 mm
T
71 mm
U
47.625 mm
V
92.202 mm
XL
242.4608 mm
XN
212 mm
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Os usuários que visualizaram isso também estavam interessados ​​em
    Toshiba
    MDSLV003-02-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0245-07-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV006-05 - Geometry
    Toshiba
    MDSLV085-03-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV081-04-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV081-07-4P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV082-07-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0285-03-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV041-03-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0245-03-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV041-02-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV041-06-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV081-06-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0285-06-46P - Geometry
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD