Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV041-04-2P - Geometry
Bill of material
MDSLV041-04-2P
MN
Model Number
MDSLV041-04-2P
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
300 mm
AA
1.25 Pouce
AB
283.3015 mm
AC
223 mm
AE
203.75 mm
AF
100 mm
B
294 mm
BA
108 mm
C
638.6 mm
D
158.75 mm
E
127 mm
ES
73.233 mm
F2
2F
254 mm
FF
209.55 mm
G
19.5 mm
H
13.5 mm
J
59 mm
K
84.5 mm
M
228 mm
NW
N-W
101.6 mm
O
327.75 mm
P
332 mm
R
35.9 mm
S
9.534 mm
T
51 mm
U
41.275 mm
V
100.076 mm
XL
198.4245 mm
XN
150 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés