Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV041-05-46P - Geometry
Bill of material
MDSLV041-05-46P
MN
Model Number
MDSLV041-05-46P
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
324 mm
AA
1.5 Pouce
AB
354.2863 mm
AC
276 mm
AE
237.8 mm
AF
130 mm
B
324 mm
BA
120.65 mm
C
721.7 mm
D
177.8 mm
E
139.7 mm
ES
83.625 mm
F2
2F
279.4 mm
FF
241.3 mm
G
20 mm
H
13.5 mm
J
63 mm
K
82.5 mm
M
252 mm
NW
N-W
117.35 mm
O
375.8 mm
P
400 mm
R
40.3 mm
S
12.75 mm
T
60 mm
U
47.625 mm
V
116.84 mm
XL
242.4608 mm
XN
212 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Toshiba
    MDSLV085-05-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV045-05-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0285-02-46P - Geometry
    Toshiba
    AS-958256-404 - Parts
    Toshiba
    AS-958254-324 - Geometry
    Toshiba
    AS-958252-256 - Geometry
    Toshiba
    MDSLV205-01-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV085-02-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV045-02-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV042-05-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0246-05-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSL0151-02-180HP-PREM - Geometry
    Toshiba
    MDSL0146-08 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-08A-TS - Geometry
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés