Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV042-07-2P - Geometry
Bill of material
MDSLV042-07-2P
MN
Model Number
MDSLV042-07-2P
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
413 mm
AA
3 Дюйм
AB
412.775 mm
AC
326 mm
AE
303.6 mm
AF
130 mm
B
366 mm
BA
152.352 mm
C
785.177 mm
D
228.6 mm
E
177.8 mm
ES
51.625 mm
F2
2F
311.15 mm
FF
mm
G
25 mm
H
17 mm
J
80 mm
K
90 mm
M
291 mm
NW
N-W
92.25 mm
O
467.6 mm
P
505 mm
R
40.4 mm
S
12.75 mm
T
71 mm
U
47.625 mm
V
88.9 mm
XL
242.4608 mm
XN
212 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Toshiba
    TDL03 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0151-08-440HP-PREM - Geometry
    Toshiba
    MDSL0151-04-360HP-PREM - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-03 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-07-TS - Geometry
    Toshiba
    MDSL0031-04 - Parts
    Toshiba
    MDSL0051-13-EQPIII - 449T ODP Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-11C-USS - 509USS ODP Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-06TS - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-27USS - Part
    Toshiba
    MDSL0171-16 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0151-04-250HP-HEFF - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-11B-USS - 507USS ODP Geometry
    Toshiba
    MDSL0151-08-440LP-PREM - Geometry
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей