Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV085-03-46P - Geometry
Bill of material
MDSLV085-03-46P
MN
Model Number
MDSLV085-03-46P
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
260 mm
AA
1.00 Zoll
AB
263.3015 mm
AC
203 mm
AF
100 mm
AE
173.35 mm
AH
79.25 mm
AJ
184.15 mm
AK
215.9 mm
B
213 mm
BA
89.1 mm
BB
6.6 mm
BD
229 mm
BF
1/2" - 13 UNC Zoll
BV
184.6 mm
C
492.85 mm
D
133.35 mm
E
107.95 mm
ES
65.5 mm
F2
2F
177.8 mm
FF
139.7 mm
G
15 mm
H
10.5 mm
J
50 mm
NW
N-W
85.85 mm
O
284.85 mm
P
293 mm
R
30.5 mm
S
7.938 mm
T
41.5 mm
U
34.925 mm
V
69.342 mm
XL
198.4241 mm
XN
150 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Toshiba
    MDSLV0245-04-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSL0146-17 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-08B-TS-EQPIII - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-08A - Geometry
    Toshiba
    AS-958254-324 - Geometry
    Toshiba
    MDSLV085-07-4P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0285-04-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-06 - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0245-04-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV042-06-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSL0151-02-180LP-HEFF - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-11C-USS-EQPIII - 509USS ODP Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-10B-TZ - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-10B-EQPIII - Geometry
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen