Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
115C
Bill of material
0108DPKB11A-Y
MN
Model Number
HP
Horse Power
FS
Frame Size
RP
Speed (RPM)
FQ
Frequency
60 Hz
EC
Enclosure
ODP
PC
Product Family
Dry Kiln
VG
Voltage
460 Volts
ET
Efficiency Type
Standard Efficiency
MT
Mounting
Footed
SH
Shaft
T Shaft
SF
Suffix
115C Ambient
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
MD
Motor Data
Select for Motor Data
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей