Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
AS-958251-215 - Parts
Bill of material
AS-958251-215
MN
Model Number
AS-958251-215
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
260 mm
AA
1 mm
AB
318.2497 mm
AC
245.3873 mm
AE
173.7758 mm
AF
63.6582 mm
B
214 mm
BA
88.9 mm
C
510.7 mm
D
133.4 mm
G
16.4 mm
H
11 mm
J
50 mm
E
108 mm
ES
61 mm
F2
2F
177.8 mm
NW
N-W
85.9 mm
O
293.4 mm
P
297.6844 mm
R
30.5 mm
S
7.925 mm
T
41.5 mm
U
34.925 mm
V
83.82 mm
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
    Toshiba
    MDSLV086-05-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSL0031-17 EQP840 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0041-01 - Parts
    Toshiba
    MDSL0001-28UZ - Part
    Toshiba
    MDSL0001-03 - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0285-04-2P - Geometry
    Toshiba
    TDL03 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0063-03 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0062-04 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-11B-USS - 507USS ODP Geometry
    Toshiba
    MDSL0031-08-TS - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-08TS - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-08 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-06TS - Geometry
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD