Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
AS-958253-286TS - Parts
Bill of material
AS-958253-286TS
MN
Model Number
AS-958253-286TS
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
350 mm
AA
1-1/2 Pouce
AB
426.4904 mm
AC
320 mm
AE
177.8 mm
AF
120 mm
B
343 mm
BA
121 mm
C
682.1 mm
D
177.8 mm
G
19.8 mm
H
14 mm
J
76 mm
K
90 mm
E
139.5 mm
ES
49 mm
F2
2F
279 mm
NW
N-W
82.6 mm
O
387.8 mm
P
409 mm
R
35.9 mm
S
9.525 mm
T
60 mm
U
41.275 mm
V
81.28 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Toshiba
    AS-958256-405-TS - Parts
    Toshiba
    AS-958255-365 - Geometry
    Toshiba
    AS-958255-364 - Geometry
    Toshiba
    AS-958256-404 - Parts
    Toshiba
    MDSL0014-03 - Parts
    Toshiba
    MDSL0011-06 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-07B-EQPIII - Geometry
    Toshiba
    MDSL0011-06TS EQP - Geometry
    Toshiba
    AS-958249-143 - Parts
    Toshiba
    AS-958250-182 - Parts
    Toshiba
    MDSL0051-07B - Geometry
    Toshiba
    MDSL0145-11 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0151-02-180LP-PREM - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-09A - Geometry
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés