Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
AS-958253-286TS - Parts
Bill of material
AS-958253-286TS
MN
Model Number
AS-958253-286TS
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
350 mm
AA
1-1/2 polegada
AB
426.4904 mm
AC
320 mm
AE
177.8 mm
AF
120 mm
B
343 mm
BA
121 mm
C
682.1 mm
D
177.8 mm
G
19.8 mm
H
14 mm
J
76 mm
K
90 mm
E
139.5 mm
ES
49 mm
F2
2F
279 mm
NW
N-W
82.6 mm
O
387.8 mm
P
409 mm
R
35.9 mm
S
9.525 mm
T
60 mm
U
41.275 mm
V
81.28 mm
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Os usuários que visualizaram isso também estavam interessados ​​em
    Toshiba
    AS-958256-405-TS - Parts
    Toshiba
    AS-958255-365 - Geometry
    Toshiba
    AS-958255-364 - Geometry
    Toshiba
    AS-958256-404 - Parts
    Toshiba
    MDSL0014-03 - Parts
    Toshiba
    MDSL0011-06 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-07B-EQPIII - Geometry
    Toshiba
    MDSL0011-06TS EQP - Geometry
    Toshiba
    AS-958249-143 - Parts
    Toshiba
    AS-958250-182 - Parts
    Toshiba
    MDSL0051-07B - Geometry
    Toshiba
    MDSL0145-11 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0151-02-180LP-PREM - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-09A - Geometry
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD