Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0031-14 - Geometry
Bill of material
MDSL0031-14
MN
Model Number
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
555 mm
AA
3.00 Zoll
AB
511.6593 mm
AC
402 mm
AE
279.2 mm
AF
232.5 mm
B
580 mm
BA
190.5 mm
C
1333.9 mm
D
279.2 mm
G
27 mm
J
107.5 mm
K
120 mm
H
21.844 mm
E
228.6 mm
ES
175.5 mm
F2
2F
508 mm
NW
N-W
215.9 mm
M
489.5 mm
O
559.2 mm
P
567.6826 mm
R
73.152 mm
S
22.275 mm
T
90 mm
U
85.725 mm
V
209.55 mm
XL
385.0948 mm
XN
260 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Toshiba
    MDSL0001-23 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0031-40UZ - Geometry
    Toshiba
    MDSL0031-22 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0041-01 - Parts
    Toshiba
    MDSL0001-40UZ - Part
    Toshiba
    MDSL0031-07-TS - Geometry
    Toshiba
    MDSL0031-05 SS - Geometry
    Toshiba
    MDSL0062-03 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0062-02 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0011-05TS EQP - Geometry
    Toshiba
    MDSL0011-04 EQP - Parts
    Toshiba
    MDSL0006-07 EQP III - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-06B TS EQP - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-04 EQPIII - Geometry
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen