Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0041-10 - Geometry
Bill of material
MDSL0041-10
MN
Model Number
MDSL0041-10
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
560 mm
AA
3 Zoll
AB
568.7386 mm
AC
425 mm
AE
279.2 mm
AF
200 mm
B
490 mm
BA
190.5 mm
C
1149.2 mm
D
279.2 mm
G
30 mm
J
110.0 mm
K
130 mm
L
50 mm
H
20.54 mm
E
228.6 mm
ES
76.2 mm
F2
2F
419.1 mm
NW
N-W
120.65 mm
M
396.5 mm
O
569.2 mm
P
567.6826 mm
R
51.333 mm
S
15.925 mm
T
90 mm
U
60.325 mm
V
114.3 mm
XL
385.8646 mm
XN
310 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Toshiba
    MDSL0006-02 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0041-08-TS - Geometry
    Toshiba
    SAS003533-444TS - Geometry
    Toshiba
    SAS003532-405TS - Geometry
    Toshiba
    SAS003532-405T-28196 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0126-01 - 143T/145T ODP EQPIII Purchased Motor Geometry
    Toshiba
    MDSL0041-12 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0006-05 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0041-08 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0011-03 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0006-01 EQPIII - Geometry
    Toshiba
    MDSL0006-01 - Geometry
    Toshiba
    SAS003533-444T-26137 - Geometry
    Toshiba
    SAS000916-143 - Geometry
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen