Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0051-06B - Geometry
Bill of material
MDSL0051-06B
MN
Model Number
MDSL0051-06B
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
378 mm
AA
62.8 mm
AB
356.3555 mm
AC
292 mm
AE
278 mm
AF
140 mm
B
360 mm
BA
133.35 mm
C
699.6 mm
D
203 mm
G
23.3 mm
J
80 mm
H
17.4625 mm
E
158.75 mm
ES
98.4 mm
F2
2F
304.8 mm
NW
N-W
133.35 mm
M
281.5 mm
O
420 mm
P
424 mm
R
46.863 mm
S
12.7 mm
T
60 mm
U
53.975 mm
V
127.0 mm
XL
244.4588 mm
XN
178 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Toshiba
    MDSL0051-01 - Geometry
    Toshiba
    MDSL00341-06 - Geometry
    Toshiba
    SAS-003991 - Geometry
    Toshiba
    SAS000905-286T - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-40US - Part
    Toshiba
    SAS000905-284T-25863 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0126-02 - 182T/184T ODP EQPIII Purchased Motor Geometry
    Toshiba
    SAS-003993 - Geometry
    Toshiba
    SAS000906-326TS - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-05B - Geometry
    Toshiba
    SAS003533-445T-26140-16 - Geometry
    Toshiba
    SAS003533-444T-26138 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0142-04 - Geometry
    Toshiba
    SAS003532-404T-7346 - Geometry
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés