Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0051-08B-EQPIII - Geometry
Bill of material
MDSL0051-08B-EQPIII
MN
Model Number
MDSL0051-08B-EQPIII
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
514 mm
AA
91 mm
AB
513.0193 mm
AC
383 mm
AE
328.8 mm
AF
220 mm
B
420 mm
BA
168.275 mm
C
864.55 mm
D
253.8 mm
G
29 mm
J
100 mm
K
105 mm
H
20.6375 mm
E
203.2 mm
ES
142.9 mm
F2
2F
349.25 mm
NW
N-W
184.15 mm
M
337.5 mm
O
513.8 mm
P
514 mm
R
62.23 mm
S
19.05 mm
T
71 mm
U
73.025 mm
V
177.8 mm
XL
398.5311 mm
XN
290 mm
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
    Toshiba
    MDSL0051-08A-EQPIII - Geometry
    Toshiba
    MDSLV045-02-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSL0151-05-320LP-PREM - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-11C-USS - 509USS ODP Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-11B-USS - 507USS ODP Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-09B-EQPIII - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-08A-TS-EQPIII - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-08 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-06 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0019-03 - Parts
    Toshiba
    TDL03 - Geometry
    Toshiba
    AS-958255-365 - Geometry
    Toshiba
    MDSLV085-04-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV042-07-2P - Geometry
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model