Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0051-09B - Geometry
Bill of material
MDSL0051-09B
MN
Model Number
MDSL0051-09B
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
560 mm
AA
91 mm
AB
547.5193 mm
AC
417.5 mm
AE
359 mm
AF
220 mm
B
490 mm
BA
190.5 mm
C
913.2 mm
D
279 mm
G
28 mm
J
110 mm
K
120 mm
H
20.6375 mm
E
228.6 mm
ES
76.2 mm
F2
2F
419.1 mm
NW
N-W
120.65 mm
M
394.5 mm
O
569 mm
P
560 mm
R
51.333 mm
S
15.875 mm
T
90 mm
U
60.325 mm
V
114.3 mm
XL
398.5311 mm
XN
290 mm
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Потребителите, които са гледали това, също се интересуват
    Toshiba
    MDSL0001-27USS - Part
    Toshiba
    MDSL0031-04 - Parts
    Toshiba
    AS-958249-145 - Parts
    Toshiba
    TDL04 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-16 - N587UZ TEFC High Geometry
    Toshiba
    MDSLV085-04-2P - Geometry
    Toshiba
    AS-958249-143 - Parts
    Toshiba
    MDSL0011-06TS - Geometry
    Toshiba
    AS-958257-445TS - Parts
    Toshiba
    TDL01 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0019-03 - Parts
    Toshiba
    MDSL0031-05 SS - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-11A-US - 505US ODP Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-11B-USS-EQPIII - 507USS ODP Geometry
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели