Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0051-09B-EQPIII - Geometry
Bill of material
MDSL0051-09B-EQPIII
MN
Model Number
MDSL0051-09B-EQPIII
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
560 mm
AA
91 mm
AB
547.5193 mm
AC
417.5 mm
AE
359 mm
AF
220 mm
B
490 mm
BA
190.5 mm
C
913.2 mm
D
279 mm
G
28 mm
J
110 mm
K
120 mm
H
20.6375 mm
E
228.6 mm
ES
76.2 mm
F2
2F
419.1 mm
NW
N-W
120.65 mm
M
394.5 mm
O
569 mm
P
560 mm
R
51.333 mm
S
15.875 mm
T
90 mm
U
60.325 mm
V
114.3 mm
XL
398.5311 mm
XN
290 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Toshiba
    MDSL0051-11A-US-EQPIII - 505US ODP Geometry
    Toshiba
    MDSLV045-02-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSL0151-04-360HP-PREM - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-10C-TS-EQPIII - 447TS ODP Geometry
    Toshiba
    MDSLV0285-04-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-08TS - Geometry
    Toshiba
    MDSL0151-02-180LP-HEFF - Geometry
    Toshiba
    AS-958255-365 - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0285-04-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-11C-USS-EQPIII - 509USS ODP Geometry
    Toshiba
    AS-958257-444TS - Geometry
    Toshiba
    AS-958257-447TS - Geometry
    Toshiba
    MDSL0151-04-360LP-HEFF - Geometry
    Toshiba
    AS-958257-445 - Parts
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD