Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0051-10A-EQPIII - Geometry
Bill of material
MDSL0051-10A-EQPIII
MN
Model Number
MDSL0051-10A-EQPIII
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
560 mm
AA
91 mm
AB
547.0193 mm
AC
417 mm
AE
359.2 mm
AF
220 mm
B
440 mm
BA
190.5 mm
C
957.7 mm
D
279.2 mm
G
22.4 mm
J
110 mm
K
120 mm
H
20.6375 mm
E
228.6 mm
ES
175 mm
F2
2F
368.3 mm
NW
N-W
215.9 mm
M
369.15 mm
O
569.2 mm
P
560 mm
R
73.025 mm
S
22.225 mm
T
90 mm
U
85.725 mm
V
209.55 mm
XL
398.5311 mm
XN
290 mm
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Потребителите, които са гледали това, също се интересуват
    Toshiba
    AS-958253-284 - Parts
    Toshiba
    MDSL0051-07A-TS - Geometry
    Toshiba
    AS-958256-405-TS - Parts
    Toshiba
    MDSLV0285-02-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0246-07-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSL0151-08-440HP-HEFF - Geometry
    Toshiba
    MDSL0151-04-250LP-PREM - Geometry
    Toshiba
    MDSL0151-04-250HP-HEFF - Geometry
    Toshiba
    MDSL0151-03-210LP-HEFF - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-10C-TS-EQPIII - 447TS ODP Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-09A-EQPIII - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-08B-EQPIII - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-07B-TS-EQPIII - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-07B-EQPIII - Geometry
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели