Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0151-02-180LP-PREM - Geometry
Bill of material
MDSL0151-02-180LP-PREM
MN
Model Number
MDSL0151-02-180LP-PREM
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
AA
3/4 Inch
AB
217.8708 mm
AC
167 mm
AF
80 mm
AG
516 mm
AH
69.85 mm
AJ
231.78 mm
AK
209.55 mm
BB
6.35 mm
BD
254 mm
BE
18 mm
BF
11.1125 mm
BU
90 deg
BV
175 mm
C
585.85 mm
ES
32.51 mm
EU
22.225 mm
EW
9.525 mm
EX
19.05 mm
OX
260 mm
P
254 mm
R
25 mm
S
6.35 mm
U
28.575 mm
V
69.85 mm
XL
154.2466 mm
XN
122 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    Toshiba
    TDL02 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0171-40 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0151-07-400HP-PREM - Geometry
    Toshiba
    MDSL0151-04-280LP-PREM - Geometry
    Toshiba
    MDSL0151-04-280HP-HEFF - Geometry
    Toshiba
    MDSL0031-17 EQP840 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0031-08-TS - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-06 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-01 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0019-01 - Parts
    Toshiba
    AS-958251-215 - Parts
    Toshiba
    MDSL0001-04 - Parts
    Toshiba
    AS-958257-447TS - Geometry
    Toshiba
    AS-958257-444TS - Geometry
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)