Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0151-09-N449LP-HEFF - Geometry
Bill of material
MDSL0151-09-N449LP-HEFF
MN
Model Number
MDSL0151-09-N449LP-HEFF
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
AA
3 Pouce
AB
611.6593 mm
AC
502 mm
AF
232.5 mm
AG
1670.3 mm
AH
127 mm
AJ
374.65 mm
AK
342.9 mm
BB
6.35 mm
BD
508 mm
BE
25 mm
BF
17.4625 mm
BU
45 deg
BV
689 mm
C
1797.3 mm
ES
87.3775 mm
EU
50.735 mm
EW
9.5 mm
EX
18.985 mm
OX
1060.894 mm
P
707.6918 mm
R
51.333 mm
S
15.875 mm
U
60.3125 mm
V
127 mm
XL
385.0948 mm
XN
260 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Toshiba
    MDSL0041-09 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0011-05TS - Geometry
    Toshiba
    MDSL0151-09-N449LP-PREM - Geometry
    Toshiba
    SAS000917-182T-31916 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0006-07  SS EQP III - Geometry
    Toshiba
    MDSL0121-01 - 143T/145T EQPIII Purchased Motor Geometry
    Toshiba
    SAS000904-254T-25854 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0031-07-TS - Geometry
    Toshiba
    MDSL0041-15 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0031-40US - Geometry
    Toshiba
    MDSL0031-18TS - Geometry
    Toshiba
    SAS003550-447 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-04 EQPIII - Geometry
    Toshiba
    MDSL0011-05TS EQP - Geometry
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés