Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
SAS000905-286T-25864 - Geometry
Bill of material
SAS000905-286T-25864
MN
Model Number
SAS000905-286T-25864
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
324 mm
AA
63 mm
AB
340.455 mm
AC
276 mm
AE
245 mm
AF
140 mm
B
324 mm
BA
120.8 mm
C
736.6 mm
D
180 mm
G
20 mm
J
60 mm
H
14.5 mm
E
139.5 mm
ES
83 mm
F2
2F
279 mm
NW
N-W
117.3 mm
O
380 mm
P
395.1 mm
R
40.4 mm
S
12.7 mm
T
60 mm
U
47.625 mm
V
111.3 mm
XL
242.6821 mm
XN
206 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Toshiba
    MDSL0006-02 - Geometry
    Toshiba
    SAS000916-145 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0006-01 - Geometry
    Toshiba
    SAS000905-284T - Geometry
    Toshiba
    MDSL0006-02 EQPIII - Geometry
    Toshiba
    MDSL0009-02 - Parts
    Toshiba
    MDSL0006-05 SS EQPIII - Geometry
    Toshiba
    SAS003533-444TS - Geometry
    Toshiba
    SAS003532-405T-28196 - Geometry
    Toshiba
    SAS000906-326TS-26007 - Geometry
    Toshiba
    SAS000906-326T-25928 - Geometry
    Toshiba
    SAS000905-286TS - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-05B-TS-EQPIII - Geometry
    Toshiba
    MDSL0041-07 - Geometry
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen