Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
SAS000917-184T-01479 - Geometry
Bill of material
SAS000917-184T-01479
MN
Model Number
SAS000917-184T-01479
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
222 mm
AA
28 mm
AB
201 mm
AC
156 mm
AE
156.3 mm
AF
58.9 mm
B
168 mm
BA
69.85 mm
C
399.6 mm
D
114.3 mm
G
15.3 mm
J
42 mm
H
11 mm
E
95.3 mm
ES
45 mm
F2
2F
139.7 mm
FF
88.9 mm
NW
N-W
69.9 mm
O
234.3 mm
P
241.25 mm
R
25 mm
S
6.35 mm
SS
s
3.58 mm
T
41.5 mm
U
28.575 mm
V
63.5 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Toshiba
    MDSL0006-02 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0006-08 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0006-08 SS - Geometry
    Toshiba
    SAS003532-405TS - Geometry
    Toshiba
    SAS000916-143 - Geometry
    Toshiba
    SAS000906-324T-30162 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0145-08 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0143-05 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0121-01 - 143T/145T EQPIII Purchased Motor Geometry
    Toshiba
    MDSL0041-10 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0041-06-TS - Geometry
    Toshiba
    MDSL0011-01 EQPIII - Geometry
    Toshiba
    MDSL0145-06 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0006-04 EQPIII - Parts
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD