Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
SAS003533-445T-26140-16 - Geometry
Bill of material
SAS003533-445T-26140-16
MN
Model Number
SAS003533-445T-26140-16
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
560 mm
AA
125 mm
AB
538.9563 mm
AC
432 mm
AE
380.4 mm
AF
227.5 mm
B
490 mm
BA
190.6 mm
C
1211 mm
D
279.4 mm
G
35 mm
J
110 mm
K
120 mm
H
21 mm
E
228.5 mm
ES
175 mm
F2
2F
419 mm
NW
N-W
215.9 mm
O
584.4 mm
P
635.3 mm
R
73.1 mm
S
22.225 mm
T
90 mm
U
85.725 mm
V
209.6 mm
XL
387.9628 mm
XN
268 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Toshiba
    SAS003533-444T-26138 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-06A EQP - Geometry
    TOYO
    ETH17-750W - Ball Screw Drive
    WITTE
    S - SWIVEL
    WITTE
    HDSSLPNXS16 - HOLD DOWN SPRING SELF LOCKING POLYMER NewXS16
    WITTE
    ADXS10 - ADAPTER DISC XS10
    WITTE
    GS WSTOP AF16 - GUIDING SLIDE WITH STOP ALUFIX AF16
    WITTE
    SLS AF16 - SLIDE STOP AF16
    WITTE
    FPFSJ - FOOT PLATE FOR SCREW JACKS
    WITTE
    VAF16 - VISE AF16
    Toshiba
    SAS-003992 - Geometry
    WITTE
    DK - DOUBLE KNUCKLE
    WITTE
    ANGLE BR AF16 CL - ANGLE BRACKETS AF16 CLASSIC A=16
    Toshiba
    MDSL0126-02 - 182T/184T ODP EQPIII Purchased Motor Geometry
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen