Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
SAS-003993 - Geometry
Bill of material
SAS-003993
MN
Model Number
SAS-003993
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
308 mm
AA
52 mm
AB
265.5093 mm
AC
221 mm
AE
158.7 mm
AF
90 mm
B
294 mm
BA
108.1 mm
C
639.1 mm
D
158.7 mm
E
127 mm
ES
73 mm
F2
2F
254 mm
FF
210 mm
G
6 mm
H
14 mm
M
229 mm
NW
N-W
101.6 mm
O
320.7 mm
P
311 mm
R
35.9 mm
S
9.525 mm
T
51 mm
U
41.275 mm
V
95.3 mm
XL
177.304 mm
XN
143.5 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Toshiba
    MDSL00341-06 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0041-11 - Geometry
    Toshiba
    SAS000905-284T-25863 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-05B - Geometry
    Toshiba
    SAS000918-364TS-29988 - Geometry
    Toshiba
    SAS000906-326TS - Geometry
    Toshiba
    SAS000905-286T - Geometry
    Toshiba
    SAS003533-445T-26140-16 - Geometry
    Toshiba
    SAS003533-444T-26138 - Geometry
    Toshiba
    SAS-003992 - Geometry
    TOYO
    ECH22-750W - Clean Room Ball Screw Actuator
    Toshiba
    MDSL0126-02 - 182T/184T ODP EQPIII Purchased Motor Geometry
    Toshiba
    SAS-003991 - Geometry
    Toshiba
    SAS003532-404T-7346 - Geometry
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen