Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
SAS-003993 - Geometry
Bill of material
SAS-003993
MN
Model Number
SAS-003993
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
308 mm
AA
52 mm
AB
265.5093 mm
AC
221 mm
AE
158.7 mm
AF
90 mm
B
294 mm
BA
108.1 mm
C
639.1 mm
D
158.7 mm
E
127 mm
ES
73 mm
F2
2F
254 mm
FF
210 mm
G
6 mm
H
14 mm
M
229 mm
NW
N-W
101.6 mm
O
320.7 mm
P
311 mm
R
35.9 mm
S
9.525 mm
T
51 mm
U
41.275 mm
V
95.3 mm
XL
177.304 mm
XN
143.5 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Toshiba
    MDSL00341-06 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0041-11 - Geometry
    Toshiba
    SAS000905-284T-25863 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-05B - Geometry
    Toshiba
    SAS000918-364TS-29988 - Geometry
    Toshiba
    SAS000906-326TS - Geometry
    Toshiba
    SAS000905-286T - Geometry
    Toshiba
    SAS003533-445T-26140-16 - Geometry
    Toshiba
    SAS003533-444T-26138 - Geometry
    Toshiba
    SAS-003992 - Geometry
    TOYO
    ECH22-750W - Clean Room Ball Screw Actuator
    Toshiba
    MDSL0126-02 - 182T/184T ODP EQPIII Purchased Motor Geometry
    Toshiba
    SAS-003991 - Geometry
    Toshiba
    SAS003532-404T-7346 - Geometry
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD