Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
TOYO
説明
GTH5D
部品表
GTH5D-L2-60-BC-M10-C3-0001
MODEL
本体仕様
GTH5D
ACCURACY
Screw accuracy
BSL
ボールネジリード
STROKE
ストローク
mm
Enter value for STROKE
ストローク
mm
cm
inch
ft
POS
mm
Enter value for POS
mm
cm
inch
ft
MP
モーター位置
MB
モーターメーカー
BRAKE
ブレーキ付き/なし
HS
原点センサ
LS
リミットセンサ
L
420.5 mm
A
75 mm
M
2 mm
N
8 mm
P
175 mm
KG
2.62 kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)