Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
TPC Global
Description
SCJ - Compact fittings
Bill of material
SCJ 04-06
MODEL
Model
SCJ 04-06
D1
Tube Size
4 mm
D2
Tube Size
6 mm
P
8.4 mm
L
33.7 mm
A
21.8 mm
B
11.8 mm
X
10.4 mm
Y
8.2 mm
WG
Weight
3.0 g
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    CONVUM Ltd.
    WPGJ - Reducer
    MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
    Modèle H30-D-CO - Raccord piquage droit mâle conique laiton nickelé
    TPC Global
    DCH - Male connector
    Misumi
    USRDS - One-Touch Couplings - Reducer
    TPC Global
    SCH-A - Compact fittings
    KCC Precision
    EOCC 04-01
    Festo
    QBM-H (USA) - Push-in connector
    KCC Precision
    EOCC 5/32-N1
    TPC Global
    DC-04 - Shuttle Valve
    TPC Global
    Clevis Pin/Knuckle Pin
    TPC Global
    SQM(3) - One-Touch Fittings / Tee - 3 Branches
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD