Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
TPC Global
Description
SP2000 - Speed Controller - Inline Type
Bill of material
SP2000-02
IDNR
Ident number
ORDER
Order No.
SP2000-02
THREAD
Thread
PS
Port Size
Rc(PT)/NPT 1/4
APP
Application
L1
Dimensions
40 mm
L2
Dimensions
30 mm
L3
Dimensions
5 mm
L4
Dimensions
23 mm
L5
Dimensions
11.5 mm
L6
Dimensions
17 mm
L7MAX
Dimensions
56 mm
L7MIN
Dimensions
51.5 mm
L8
Dimensions
20 mm
D
Dimensions
4.5 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    TPC Global
    TRJ - Rotary Joint
    TPC Global
    SP420 - Speed Controller With One-Touch Feeding
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)