您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: TPC Global
Created: 07.11.2017
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
TPC Global
ARDB32-25
TPC Global
执行器
ARD
Powered by
CAD模型選擇
{tpc_global/actuator/ard/ard_asmtab.prj},{NB=ARDB32-25(010)},{IDNR=},{MOUNTING=Basic Tipe},{CUSHION=},{BS=32},{BSX=32},{STROKE=25},{POS=0},{STROKECON=25,50,75,100,150,200,250,300,350,400,450},{SWITCH=},{NUMBER=},{AA=19.5},{POSAA=10.0},{A=22},{C=20.0},{D=12},{E=18},{F=2},{GA=12},{GB=12},{I=38},{J=M5x0.8 DP=8},{K=5.5},{KA=10},{MM=M10x1.25},{NA=36.0},{P=1/8},{L=82},{H=40},{LL=124},{WA=14},{WB=14},{WH=28.5},{W=25},{H1=6},{B1=17},{A0=23.0},{B=33.0},{HS=30.5},{PPATH=ard_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
TPC Global
描述
ARD - 圆筒/双作用
明细表
ARDB32-25
IDNR
Ident number
MOUNTING
Mounting
Basic Tipe
CUSHION
Cushion
Rubber Cushion
Air Cushion
Rubber Cushion
Air Cushion
BS
Bore Size
32
32
mm
STROKE
标准行程范围
25
50
75
100
150
200
250
300
350
400
450
25
50
75
100
150
200
250
300
350
400
450
mm
POS
Working stroke
mm
Enter value for POS
Working stroke
mm
cm
inch
ft
確定
SWITCH
Auto Switch
Without Auto Switch
Reed Switch
Without Auto Switch
Reed Switch
NUMBER
自动切换的次数
None
None
AA
Dimensions
19.5
19.5
mm
POSAA
Nut position
mm
Enter value for POSAA
Nut position
mm
cm
inch
ft
確定
A
Dimensions
22
22
mm
C
Dimensions
20.0
20.0
mm
D
Diameter
12
12
mm
E
Diameter
18
18
mm
F
Dimensions
2
mm
GA
Dimensions
12
12
mm
GB
Dimensions
12
12
mm
I
Diameter
38
38
mm
J
Thread
M5x0.8 DP=8
M5x0.8 DP=8
K
Dimensions
5.5
5.5
mm
KA
Dimensions
10
10
mm
MM
Thread
M10x1.25
M10x1.25
NA
Dimensions
36.0
36.0
mm
P
Thread
1/8
1/8
L
Dimensions
82
82
mm
H
Dimensions
40
40
mm
LL
Dimensions
124
124
mm
WA
Dimensions
14
14
mm
WB
Dimensions
14
14
mm
WH
Dimensions
28.5
28.5
mm
W
Dimensions
25
25
mm
H1
Dimensions
6
6
mm
B1
Dimensions
17
17
mm
A0
Dimensions
23.0
23.0
mm
B
Dimensions
33.0
33.0
mm
HS
Dimensions
30.5
30.5
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求