TRE800500-4N011
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Rotary Seals
Radial oil seal
TSS Type TRE (DIN 3760 Type AS)
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/rotationsdichtungen/radial_wellendichtring/tre/rwdr_tre_tab.prj},{NB=TRE800500-4N011 (0)},{IDNR=},{PARTNO=TRE800500},{D1=50.0},{D2=90.0},{B=8.0},{NUT=0},{MC=4N011},{OM1=Stahlblech},{BF=-},{SNBR=X},{BSNBR=X},{SFKM=-},{BSFKM=-},{PPATH=rwdr_tre_tpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 383
HELP_VARIABLE
Company
Trelleborg
Description
TSS Type TRE (DIN 3760 Type AS) - Radial Oil Seal TRE
Bill of material
TRE800500-4N011
PARTNO
Part No.
TRE800500
TRE800500
D1
Shaft diameter h11
50.0
50.0
mm
D2
Bore diameter H8
90.0
90.0
mm
B
Ring width
8.0
8.0
mm
B1
Groove Width
6.800
6.800
mm
B2
Groove Width
8.30
8.30
mm
NUT
Groove
without groove
with groove
without groove
with groove
MC
Material
NBR (75 Shore A)
NBR (70 Shore A)
NBR (75 Shore A)
NBR (70 Shore A)
OM1
Standard metal insert material
Carbon steel
OM2
Standard spring
Carbon steel
Carbon steel
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청