Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 133
HELP_VARIABLE
Company
Trelleborg
Description
Type RME - V Ring
Bill of material
TWVBV6700-N6T50
PARTNO
Part No.
D1
For shaft diameter
mm
Wert eingeben für D1
For shaft diameter
mm
cm
inch
ft
D1X
For shaft diameter
mm
D
Inside diameter
mm
NUT
Groove
MC
Seal ring material
C
Height of crosssection
21 mm
A
Dimension
32.5 mm
B
Free width
65 mm
D2
Bore Diameter
mm
D3
Groove Diameter
mm
B1
Fitted width ± 12
mm
Wert eingeben für B1
Fitted width ± 12
mm
cm
inch
ft
B2
Free width
13 mm
B3
Free width
3 mm
C1
Height of crosssection
2 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen