카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Trelleborg
Description
SAE-Seal type DRV3 - Seal for SEA flange from Polyurethan material
Bill of material
DRV303980-Z20
PARTNO
Part-No.
SG
Nominal flange size
AD
Outside diameter
mm
W
Ring Tickness
3.8 mm
T
Width
3.4 mm
NUT
Groove
DN
Diameter
mm
D1
Groove diameter
mm
H
Groove Width min.
4.45 mm
L
Groove Depth min.
2.79 mm
MC
Seal ring material
Zurcon® Z20 polyurethane 93 Shore A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드