Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Tsubakimoto Chain Co.
Description
HS Series Stainless Steel Drive Chain
Bill of material
RS50-HS-1-RP+4L-MCJR
CNSORDERNO
Order number
SIZE
Size
SERIES
Series
HS
NOL
Number of strands
1
PT
Pin type
RP
NL
Number of links
P
Pitch
mm
CL
Connecting link
TE
Type of End link(R)
R
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей