Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Unimotion
Description
WFI - Shafts
Bill of material
WFI 4H6 X46 20
MODEL
Round guide
WFI
D
Diameter
mm
DINFO
Diameter INFO
MAT
Material
TOL
Tolerance
H6
L
Length
mm
Введите значение для L
Length
mm
cm
inch
ft
LINFO
Length INFO
ML
CD machining left
MR
CD machining right
RD
RD radial threads
T
RD hole spacing T
mm
TINFO
RD hole spacing T INFO
T1
RD distance T1
mm
T1INFO
RD distance T1 INFO
N1
0.00 mm
N2
0.00 mm
S
0.00 mm
T2
RD distance T2
0.0 mm
CNSMASSEXACT
Mass
0.0019 kg
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей