피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
suomi
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Univer
생성됨: 19.04.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Univer
KF-19050
Univer
Cylinders
Cylinders Ø32÷200 mm
Mounting parts
Powered by
CAD모델 선택
{univer/cylinders/k/parts/kf19.prj},{NB=KF-19050},{IDNR=},{CYL=50},{REF=KF-19050},{GEW=0.20},{FA=45},{FB=12},{FC=0.3},{FD=46.5},{FE=63.5},{FG=32},{FH=12},{FI=8.4},{LD1=13.5},{CD=12},{F=24.0},{FA1=20.00},{FD1=38.00},{FE1=3.20},{TG=14.80},{H=3.80},{HA=26.00},{HB=19.00},{B=5.0},{D=0},{D1=0},{D2=0},{D3=0},{R=0.0},{VERS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Univer
Description
KF-19 - Counter-hinge 90° in die-cast aluminium
Bill of material
KF-19050
CYL
Cylinder
50
50
mm
REF
Code
KF-19050
KF-19050
GEW
Weight
0.20
0.20
kg
FA
Altezza
45
45
mm
FB
Diameter
12
12
mm
FC
Distance
0.3
0.3
mm
FD
Distance
46.5
46.5
mm
FE
Distance
63.5
63.5
mm
FG
Width
32
32
mm
FH
Altezza
12
12
mm
FI
Diameter
8.4
8.4
mm
CD
Diameter H9
12
12
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K - Cylinder
Univer
28.06.2016
KF-23 - Fork with angle-mounted articulated pin
Univer
28.06.2016
KF-22 - Fork with axially mounted articulated pin
Univer
28.06.2016
KF-15 - Double hinge in zinc-plated steel with pin for ISO 8140 rod
Univer
15.05.2017
KF-10A - Female rear hinge
Univer
28.06.2016
KD - Cylinder
Univer
28.06.2016
KF-16 - Piston rod locknut(zinc-plated steel)
Univer
28.06.2016
L1-N - Locking unit (without fixing screws)
Univer
28.06.2016
KF-18 - Pin in zinc-plated steel with 2 circlips
Univer
28.06.2016
KF-17 - Articulated self-lubricating fork in zinc plated steel
Univer
28.06.2016
M - Microcylinders
Univer
28.06.2016
KF-11 - Male rear hinge
Univer
28.06.2016
KF-11S - Articulated rear hinge in die-cast aluminum
Univer
28.06.2016
RP - Compact cylinders-UNITOP RU P/7 Ø16-Ø63 mm
Univer
28.06.2016
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청