Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VAG
Description
PICO PN 4
Nomenclature
ZETA_DN700-PN4_EA
PN
Pression nominale
4 mm
DN
Largeur nominale
mm
LODLEVEL
Niveau LOD
TXT01
Produit
VAG ZETA Vanne guillotine
TXT02
DN / PN
TXT03
DN / PN
entraînement électrique (EA)
H1
Hauteur
mm
H2
Hauteur
mm
D
Diamètre extérieur de la bride
mm
DK
Cercle du trou
mm
L
Longueur
mm
HS1
mm
B1
285 mm
C1
384 mm
C2
235 mm
C3
Longueur de la poignée
94 mm
DHA1
Diamètre du volant à main organe moteur
315 mm
NSL
Nombre trous borgnes
16 mm
D2
Trou borgne fil.
mm
NL
Nombre forages
8
D3
Diamètre du forage
mm
BG
292 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés