Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 14
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
MUR - Schneidbuchse DIN ISO 8977 Form ER - mit Freiwinkel - Rechteckig
Bill of material
VEITH - Schneidbuchse MUR - 32x5.5x5.51x22
VB
Bezeichnung
Schneidbuchse
KB
Kurzbez.
MUR
D1
Außen-Ø
mm
TOL
Toleranz zu D1
A
Kurze Schneidkantenlänge +0.02
mm
Введите значение для A
Kurze Schneidkantenlänge +0.02
mm
cm
inch
ft
B
Lange Schneidkantenlänge +0.02
mm
Введите значение для B
Lange Schneidkantenlänge +0.02
mm
cm
inch
ft
C
Max. Diagonale
mm
E
Anlagefläche +0.01
mm
L1
Länge +0.5
mm
AUSWAHL
Standard / Erweiterte Auswahl
R1
Eckenradius
mm
L2
Schneidkantenhöhe +1.5
mm
WSK
Freiwinkel - Schneidkante
Grad
W
Freiwinkel
Grad
VS
Verdrehsicherung
Grad
MAT
Werkstoff
HSS
HRC
Härte
60 - 64 HRC
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей